(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวสกรูมีขนาดเดียวกับส่วนสกรู และมีรูหกเหลี่ยมอยู่ที่หัว
[คุณสมบัติ]
・ชื่ออย่างเป็นทางการใน JIS คือ "สกรูเกลียวตัวหนอนหกเหลี่ยม"
・เนื่องจากชื่อทางการค่อนข้างยาว จึงมักเรียกว่าเซ็ตอีนาเมล
・มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีข้อดีของการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・เมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้ใช้กับแค่ด้านในของเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้กับด้านนอกด้วย
・แม้ว่าจะถือว่าเป็นโบลท์ แต่ก็มักใช้โดยไม่ต้องประกอบกับนัท
・[ค่ากำหนดเกลียว] M1.6 / M2 / M6
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
・สำหรับใช้ในเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
SSMH-ST-M2-5 |
SSMH-ST-M6-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,379.05 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 2 | ||
฿ 8,520.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 45 | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | การรักษา พื้นผิว _ | ไม่ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง