(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· [ค่ากำหนดเกลียว] หมายเลข 5 หมายเลข 6 1/4 3/8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
SSHG-ST-UNC1/4-1+1/4 |
SSHG-ST-UNC3/8-1/4 |
SSHG-ST-UNCNO.5-1/4 |
SSHG-ST-UNCNO.5-1/8 |
SSHG-ST-UNCNO.5-5/8 |
SSHG-ST-UNCNO.6-3/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | ความยาว L (นิ้ว) (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1/4 | 1 1/4 | ||
฿ 128.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3/8 | 1/4 | |
฿ 300.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | หมายเลข 5 | 1/4 | |
฿ 340.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | หมายเลข 5 | 1/8 | |
฿ 407.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | หมายเลข 5 | 5/8 | |
฿ 165.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | หมายเลข 6 | 3/4 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | เกลียว โรงสี | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | UNC เกลียวนิ้วหยาบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | การรักษา พื้นผิว _ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง