1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวตัวหนอนหกเหลี่ยม ปลายบาร์ โดยบริษัท Nissan Screw จำกัด

FASTENING

สกรูเกลียวตัวหนอนหกเหลี่ยม ปลายบาร์ โดยบริษัท Nissan Screw จำกัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

สกรูเกลียวตัวหนอนหกเหลี่ยม พร้อมรูหกเหลี่ยมที่หัว
[คุณสมบัติ]
・หัวสกรูมีขนาดเดียวกับส่วนสกรู
・มีข้อดีอย่างการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・ในกรณีส่วนใหญ่จะใช้โดยไม่ต้องประกอบเข้ากับนัท
・[ค่ากำหนดเกลียว] M3 M4 M5 M6 M8
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
・ชิ้นส่วนเครื่องกลและไฟฟ้า

รหัสสินค้า
SSHNB-ST-M4-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11.44

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 5 ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรงปลาย หน้าแปลน ตัน
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน สกรูตัวหนอน ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
วัสดุ เหล็กกล้า การรักษา พื้นผิว _ ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน มาตรฐาน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSHNB-ST-M4-5 ในชุด สกรูเกลียวตัวหนอนหกเหลี่ยม ปลายบาร์ โดยบริษัท Nissan Screw จำกัด