(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูที่มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
[คุณสมบัติ]
・ชนิดหัวแบนมีขนาดเดียวกับสกรู
· สกรูหัวจมมีข้อดีอย่างการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・[ค่ากำหนดเกลียว] M4 M5 M8 M12 M16 M20
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
・ไม่ได้ใช้กับแค่ด้านในของเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้กับด้านนอกด้วย
・ใช้กันอย่างแพร่หลาย
รหัสสินค้า |
---|
SSHH-ST-M16-12 |
SSHHA-ST-M16-15 |
SSHHA-ST-M16-16 |
SSHHA-ST-M16-35 |
SSHHA-ST-M20-20 |
SSHHA-ST-M20-25 |
SSHHA-ST-M20-45 |
SSHHB-ST-M5-16 |
SSHHB-ST-M5-25 |
SSHHI-ST-M12-8 |
SSHHI-ST-M16-100 |
SSHHI-ST-M20-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | การรักษา พื้นผิว _ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.81 ฿ 30.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 43.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 16 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 39.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 16 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 50.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 16 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 65.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 20 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 73.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 20 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 112.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 45 | 20 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.46 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 16 | 5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 25 | 5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 17.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,875.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 100 | 16 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 225.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 90 | 20 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | การใช้งาน | มาตรฐาน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง