(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดปกติ] M1.6 M2 M2.5 M2.6 M3 M4 M5 M6
[วัสดุ] เหล็กกล้า สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | การรักษา พื้นผิว _ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.41 ฿ 4.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 1.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 6.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5.12 ฿ 3.59 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6.45 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 36.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 16.09 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.98 ฿ 3.26 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.60 ฿ 4.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 10.37 ฿ 4.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 17.15 ฿ 5.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.16 ฿ 3.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 8.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 5.72 ฿ 3.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 5.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 80.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 80.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 5.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.22 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.31 ฿ 2.57 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.27 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 16.49 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.51 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21.76 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.64 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.60 ฿ 2.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 17.11 ฿ 8.08 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 20.38 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 19.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.12 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 22.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 2 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 15.04 ฿ 6.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 15.82 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 27,627.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.11 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 35.72 ฿ 25.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.66 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง