(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูที่มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
[คุณสมบัติ]
· ปลายบุ๋ม
· หัวสกรูมีขนาดเดียวกับส่วนสกรู
· สกรูหัวจมมีข้อดีอย่างการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・[ค่ากำหนดเกลียว] M1.6 M2 M2.5 M2.6 M3 M4 M5 M6 M2.3
・[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
・ไม่ได้ใช้กับแค่ด้านในของเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้กับด้านนอกด้วย
・ใช้กันอย่างแพร่หลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | การรักษา พื้นผิว _ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,232.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 2.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 14.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 2.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 2.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 15.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 2 | 1.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 14.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 1.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 1.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13,714.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 1.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7,436.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.70 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.70 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 0.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.09 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.93 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 15.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 8,268.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10.82 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10,573.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,877.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,954.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8.41 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5,825.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,277.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 2.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.41 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5,018.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,576.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,119.24 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 2.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 16.07 ฿ 2.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 21.11 ฿ 3.14 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.15 ฿ 2.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 21.18 ฿ 3.14 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.26 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5.76 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 16.16 ฿ 2.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.22 ฿ 2.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.31 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 16.47 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 16.51 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 7.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 22.25 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.59 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3,124.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,833.53 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,064.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 22.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.54 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 17.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 1.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 18,864.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 28,940.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 17,676.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 18,285.72 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 1.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 13.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 2.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13,043.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 2.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10,015.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 2.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง