(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว]M5 M6 M8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
SSRC-ST-M5-8 |
SSRC-ST-M5-10 |
SSRC-ST-M5-12 |
SSRC-ST-M6-8 |
SSRC-ST-M6-10 |
SSRC-ST-M6-12 |
SSRC-ST-M6-16 |
SSRC-ST-M8-10 |
SSRC-ST-M8-12 |
SSRC-ST-M8-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,946.65 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 5 | ||
฿ 4,229.34 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 5 | ||
฿ 3,961.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 5 | ||
฿ 4,676.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 6 | ||
฿ 4,337.40 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 6 | ||
฿ 4,337.40 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 6 | ||
฿ 4,838.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 16 | 6 | ||
฿ 5,213.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 8 | ||
฿ 5,213.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 8 | ||
฿ 6,636.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | การรักษา พื้นผิว _ | ไม่ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง