1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส (เกลียวตลอด) (เกลียวซ้าย)

โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส (เกลียวตลอด) (เกลียวซ้าย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวหกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวหกเหลี่ยมตามชื่อ
· [ค่ากำหนด] 5/6/10/14/20
· [วัสดุ] สแตนเลส
· [กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
HXNB-SUS-M6-18
HXNB-SUS-M10-90
HXNB-SUS-M20-100
HXNI-SUS-M5-35
HXNI-SUS-M5-45
HXNI-SUS-M14-30
HXNI-SUS-M14-35
HXNI-SUS-M14-40
HXNI-SUS-M14-45
HXNI-SUS-M14-50
HXNI-SUS-M14-55
HXNI-SUS-M20-70
HXNI-SUS-M20-80
HXNI-SUS-M20-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 137.15

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106181

฿ 298.30

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010901.5

฿ 1,188.58

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10201002.5

฿ 180.79

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 105350.8

฿ 219.43

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 105450.8

฿ 648.70

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1014302

฿ 640.00

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1014352

฿ 694.86

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1014402

฿ 768.00

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1014452

฿ 822.86

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1014502

฿ 1,005.72

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1014552

฿ 982.86

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1020702.5

฿ 1,051.43

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1020802.5

฿ 1,120.00

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1020902.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่
วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย)
รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) การใช้งาน มาตรฐาน