(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 8/10
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบโครเมต / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
HXNHFT-ST-M8-12 |
HXNHFT-STC-M8-16 |
HXNHFT-STC-M10-25 |
HXNHFT-STT3SC-M8-20 |
HXNHFTA-STC-M10-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,536.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ฟิล์ม Black Oxide | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 15.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 8 | 16 | 1.25 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 2,673.53 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 10 | 25 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,446.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,433.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 10 | 16 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง