(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว] 12
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบผิวยูนิโครม / ชุบผิวโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / เคลือบสเตนเลสไตรวาเลนท์ / เคลือบ ZEC
รหัสสินค้า |
---|
HXNHHTP1.5-ST-M12-60 |
HXNHHTP1.5-ST-M12-65 |
HXNHHTP1.5-ST-M12-70 |
HXNHHTP1.5-ST-M12-80 |
HXNHHTP1.5-STU-M12-55 |
HXNHHTP1.5-STU-M12-70 |
HXNHHTP1.5-STU-M12-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,319.62 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 60 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,375.62 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 65 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 43.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 1,306.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 80 | [ไม่มี] ไม่มี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,308.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 55 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,441.53 | FASTENING | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 70 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,355.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 75 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | 12 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.75 | ชนิดสกรู | เกลียวครึ่งหนึ่ง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง