(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สกรูขนาดเล็กหัวเหล็กเรียบ (แบบ FH) สกรูขนาดเล็ก
- รหัสชุดสินค้า CSHELHI-STGSC และ CSHELHI-STN
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงหัว : หัวต่ำ
- รูปทรงรูติดตั้ง: รูหกเหลี่ยม
- วัสดุ: เหล็ก
- ขนาดของเกลียว (M): 3 และ 4
- กระบวนการเคลือบผิว: การชุบนิกเกิล / การชุบโคบอลต์ดีบุก
- หน่วยขาย: แพ็ค (5,000 ชิ้น/ แพ็ค) และ (3,000 ชิ้น/ แพ็ค)
- สกรูหัวต่ำพิเศษมักจะใช้ในกับงานที่ต้องการให้หัวสกรูยึดมีความสูงต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
CSHELHI-STGSC-M3-8 |
CSHELHI-STN-M4-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,686.49 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | [ชุบผิวดีบุก] ดีบุก โคบอลต์ | ||
฿ 5,414.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง