(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สกรูสำหรับขันจากด้านหลังเพื่อยึดเข้ากับอ่าง ฯลฯ
· แผ่นเพลทเหล็ก + ไม้จะผ่านกระบวนการพร้อม ๆ กัน, สกรูเจาะสำหรับฐานรองไม้แข็งที่ไม่มีรูไพล็อต
· หัวบาง เพื่อไม่ให้ยื่นออกมาหลังจากขัน
· หากวัสดุเชื่อมต่อไม่แข็งมากนัก สามารถดันส่วนเทเปอร์ใต้คอให้จมลงไปในวัสดุเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องแต่งผิวรอบรูเจาะ
· [ค่ากำหนด] 4
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] สแตนเลสไตรวาเลนท์ / ชุบสแตนเลส
[การใช้งาน]
· สำหรับด้ามจับตัดแบบเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
CSPLWH-STT3SC-M4-20 |
CSPLWH-STT3SC-M4-25 |
CSPLWH-STT3SC-M4-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,594.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 1,957.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 1,829.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 30 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง