(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฟรม ห้าเหลี่ยมเหมาะสำหรับใช้เป็นเสาในโครงสร้างหลายด้าน
รหัสสินค้า |
---|
F25A-4000 |
F25A-4000-[1A,1B,1C,1D,2R,2] |
F25A-[10-3999.9/0.1] |
F25A-[10-3999.9/0.1]-[1A,1B,1C,1D,2R,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รหัสการประมวลผลรู | ความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์) (มิลลิเมตร) | ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | YUK ONE TIME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | - | 4000 | ||
- | YUK ONE TIME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R | - | 4000 | ||
- | YUK ONE TIME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 10 ~ 3999.9 | - | ||
- | YUK ONE TIME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R | 10 ~ 3999.9 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 25x35.3 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | LECOFRAME 25 series (สำหรับโครงสร้างเบา / กลาง) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | ด้วยเครื่องบิน C | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 1 สล็อต | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 3 ด้าน | มีการขัดผิว | ไม่ | วัสดุ | A6N01S-T5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง