(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]4.2, 4.8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
CSPS-STU-M4.2-32 |
CSPS-STU-M4.8-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,281.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4.2 | 32 | ||
฿ 1,134.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4.8 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง