(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลาง] 5 6 8
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
SPNIBHAPA-SUS-M5 |
SPNIBHAPA-SUS-M6 |
SPNIBHAPA-SUS-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รูทะลุ มิติของ รู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 11.5 | ||
฿ 657.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 17 | |
฿ 1,066.45 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 21 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง