1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ยึด

แผ่น ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ยึด แผ่น เฉพาะด้าน สำหรับ เฟรม 40 ซีรี่ส์
·สามารถยึด แผ่น หนา 0.3 มม. (ผ้าม่านสำหรับบูธทำความสะอาด ฯลฯ ) ในร่อง T ได้

[บันทึก]
·ใช้ร่วมกับ FB06

รหัสสินค้า
RC06-2700
RC06-[10-2699.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน )
(มิลลิเมตร)

-

YUK ONE TIME 1 ชิ้น 6 วัน -2700

-

YUK ONE TIME 1 ชิ้น 6 วัน 10 ~ 2699.9-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผงยึดร่อง วัสดุ เรซิน วัสดุ PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)
การจับคู่ แผ่นเพลท หนา(มิลลิเมตร) 0.3