(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· นัท ชนิด F 25 แบบยาว ไซส์ M4⇒ใช้สำหรับยึดสลักมือจับ 25 และบานพับ 25 ถึงเฟรม ซีรีส์ 25
· นัท ชนิด F 25 แบบยาว ไซส์ M5⇒ใช้สำหรับ ยึด Leveler Plate 25 และ Anchor Plate 25 ถึงเฟรม ซีรีส์ 25
รหัสสินค้า |
---|
NFM4-P20 |
NFM4-P42 |
NFM4-P72 |
NFM5-P20 |
NFM5-P65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ระยะพิทต์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.72 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M4 | 20 | ||
฿ 41.65 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 42 | ||
฿ 47.75 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 72 | ||
฿ 44.34 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | 20 | ||
฿ 47.39 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 65 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย | Series | LECOFRAME 25 series (สำหรับโครงสร้างเบา / กลาง) | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง