(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ รุ่น PW
[คุณสมบัติ]
· แหวนรองสำหรับติดตั้งแผ่นเพลทชนิดบางเข้ากับเฟรม
·แหวนรองสแตนเลสชนิดหนาและขนาดใหญ่
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับเป็นตัวล็อคข้อต่อ T lock ได้
รหัสสินค้า |
---|
PW16-M4 |
PW16-M5 |
PW18-25B |
PW18-40B |
PW18-M8 |
PW18D-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | สินค้าในชุด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.45 | YKL NONMETAL COLLAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | รายการเดียว | 16 | 4.5 | ||
฿ 16.45 | YKL NONMETAL COLLAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | รายการเดียว | 16 | 5.5 | ||
฿ 140.70 | YKL NONMETAL COLLAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | LECOFRAME 25 series (สำหรับโครงสร้างเบา / กลาง) | PW18D-M6 / โบลต์ / นัท / ซัพพอร์ตคลิป (สำหรับเฟรม ซีรีส์ 25) | 18 | 6.5 | ||
฿ 110.04 | YKL NONMETAL COLLAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | PW18D-M6 / โบลต์ / นัท / ซัพพอร์ตคลิป (สำหรับ เฟรมซีรีส์ 40) | 18 | 6.5 | ||
฿ 48.39 | YKL NONMETAL COLLAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | รายการเดียว | 18 | 8.5 | ||
฿ 63.87 | YKL NONMETAL COLLAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | รายการเดียว | 18 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แหวนรอง | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง