(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]สเตนเลส/ S45C
[การประมวลผล พื้นผิว]ไม่มี / ไตรวาเลนท์สีขาว / การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing) (เคลือบผิวฟอสเฟต)
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 14/10/16/18/20/24/30
[การใช้งาน/ ฟังก์ชั่น] การป้องกันการคลาย
[ประเภทสันเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[รายละเอียดการป้องกันการคลาย] น็อตฮาร์ดล็อค
· Material: Stainless steel/S45C
· Surface treatment: None/trivalent white/parkalizing (phosphate coating)
· Nominal of the screw: M10/M14/M16/M18/M20/M24/M30
· Applications/functions: Loosening prevention
· Thread type: metric fine
· Loosening prevention details: Hard lock nut
· Hexagon width across flats JIS B1181EScrews JIS B0205 and B0207
Dimensional drawing
S | H (Lower Nut) | H1 (Upper Nut) | B (Width Across Flats) | C | l (Overall Height) | h | Reference Tightening Torque for Strength Category 4 kgf・cm | Weight (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Fine Details | Standard Dimensions | Tolerance | Standard Dimensions | Tolerance | Standard Dimensions | Tolerance | Approximately | Standard Dimensions | Tolerance | Approximately | ||
M10 | 1.25 | 8 | 0 -0.58 | 8 | 0 -0.58 | 17 | 0 -0.7 | 19.6 | 13.5 | ±0.8 | 5.5 | 228 | 17.6 |
M14 | 1.5 | 11 | 0 -0.7 | 11 | 0 -0.7 | 22 | 0 -0.8 | 25.4 | 18.5 | ±1.2 | 7.5 | 650 | 39 |
M16 | 1.5 | 13 | 13 | 24 | 27.7 | 22.5 | 9.5 | 972 | 52.8 | ||||
M18 | 1.5 | 15 | 15 | 27 | 31.2 | 25.5 | 10.5 | 1500 | 80 | ||||
M20 | 1.5 | 16 | 16 | 30 | 34.6 | 27.5 | 11.5 | 1894 | 105 | ||||
M24 | 2.0 | 19 | 0 -0.84 | 19 | 0 -0.84 | 36 | 0 -1.0 | 41.6 | 33 | ±1.8 | 14 | 2965 | 180 |
M30 | 2.0 | 24 | 24 | 46 | 53.1 | 42 | 18 | 6210 | 375 |
รหัสสินค้า |
---|
HNTLHL-S45C3W-MS16 |
HNTLHL-S45C3W-MS24 |
HNTLHL-S45CPLB-MS10 |
HNTLHL-S45CPLB-MS14 |
HNTLHL-S45CPLB-MS16 |
HNTLHL-S45CPLB-MS20 |
HNTLHL-S45CPLB-MS24 |
HNTLHL-S45CPLB-MS30 |
HNTLHL-SUS-MS14 |
HNTLHL-SUS-MS18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.39 ฿ 125.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 604.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 24 | [เหล็กกล้า] S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 89.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | ปาร์กเกอร์ | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | |
฿ 174.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | [เหล็กกล้า] S45C | ปาร์กเกอร์ | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | |
฿ 234.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] S45C | ปาร์กเกอร์ | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | |
฿ 360.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ปาร์กเกอร์ | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | |
฿ 583.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 24 | [เหล็กกล้า] S45C | ปาร์กเกอร์ | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | |
฿ 1,611.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] S45C | ปาร์กเกอร์ | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | |
฿ 792.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | - | |
฿ 1,009.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 18 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | - |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | น็อต ตลับลูกปืน/รองลื่น ล็อค น็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง