(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้า/ สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม/ ไตรวาเลนท์สีขาว/ ไม่มี
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 5/6/22/30.
[การใช้งาน/ ฟังก์ชั่น]การป้องกันการคลายตัว
[ประเภทสัน เกลียว]เกลียวเมตริกหยาบ
[รายละเอียดการป้องกันการคลายตัว]น็อตฮาร์ดล็อค/น็อตกันคลาย
(Unit:mm)
Dimensional drawing
Nominal d | p Pitch | Lower Nut (凸) | Upper Nut (凹) | Width across Flats | e | L (Overall Height) | h | Rim D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m1 | S | |||||||||
Coarse | Standard Dimensions | Tolerance | Standard Dimensions | Tolerance | Standard Dimensions | Tolerance | Approx. | Approx. | Approx. | Approx. | |
M5 | 0.8 | 4.0 | ±0.2 | 4.0 | ±0.2 | 8 | 0 -0.2 | 9.2 | 6.2 | 2.2 | 9.2 |
M6 | 1.0 | 5.0 | ±0.3 | 5.0 | 0 -0.3 | 10 | 0 -0.6 | 11.5 | 8.0 | 3 | 11.5 |
M8 | 1.25 | 6.5 | 0 -0.58 | 6.5 | 0 -0.58 | 13 | 0 -0.7 | 15.0 | 10.6 | 4.1 | 15.0 |
M10 | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 17 | 19.6 | 13.2 | 5.2 | 19.6 | |||
M12 | 1.75 | 10 | 9.3 | 19 | 0 -0.8 | 21.9 | 16.3 | 7 | 21.9 | ||
M16 | 2.0 | 13 | 0 -0.7 | 11 | 0 -0.7 | 24 | 27.7 | 20.0 | 9 | 27.7 | |
M20 | 2.5 | 16 | 14.5 | 30 | 34.6 | 25.5 | 11 | 34.8 | |||
M22 | 2.5 | 18 | 15.6 | 0 -1.2 | 32 | 0 -1.0 | 37.0 | 28.6 | 13 | 37.0 | |
M24 | 3.0 | 19 | 0 -0.84 | 17.6 | 36 | 41.6 | 31.6 | 14 | 41.6 | ||
M27 | 3.0 | 22 | 17.6 | 41 | 47.3 | 33.6 | 16 | 47.3 | |||
M30 | 3.5 | 24.00 | 18.6 | 46 | 53.1 | 36.6 | 18 | 53.1 |
ขนาดเกลียว (M) | 24 | วัสดุ | SCM435 (H) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
รายละเอียดการล็อค | น็อต ตลับลูกปืน/รองลื่น ล็อค น็อต | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FNTLHL-SCM3W-M24 ในชุด น๊อตตัวเมีย HARDLOCK (H-1 / พร้อมขอบ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง