(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 6/8/10
[วัสดุ]เหล็ก
[การประมวลผล พื้นผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต
[การใช้งาน/ ฟังก์ชั่น] การป้องกันการคลาย
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รายละเอียดการป้องกันการคลายตัว]สปริงนัท
ความยืดหยุ่น ของ แหวน รอง แหวนสปริง ทำให้เกิดการล็อค
แหวนสปริง ถูกรวมเข้ากับ น๊อตตัวเมีย
ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก วัสดุ เป็นโลหะ
ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาดเกลียว (d) | พิทช์ (p) | s | อี | H | ความสูงโดยรวม | m1 | d | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ความคลาดเคลื่อน | ขั้นต่ำ | ขนาดมาตรฐาน | ความคลาดเคลื่อน | ขั้นต่ำ ขีดสุด | ขีดสุด | ||||
M6 | 1.0 | 10 | - | 11.1 | 5 | - | 7.7-9.0 | 2.1 | 7.75 | 12.2 |
M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 | 15 | 6.5 | 0 -0.33 | 9.7-11.3 | 2.5 | 9.45 | 15.6 |
M10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | 12.3-14.0 | 3.1 | 11.55 | 20.4 |
รหัสสินค้า |
---|
HNTLS-ST3W-M6 |
HNTLS-ST3W-M8 |
HNTLS-ST3W-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.28 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 7.32 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 14.07 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง