(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส / SUS316 / SUS316L / SUS310S / S45C
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบไบรท์โครเมต / ชุบโครเมต / ชุบสังกะสีแบบจุ่มลงในอ่างชุบ / การเคลือบผิวแบบ Geomet / การเคลือบผิวแบบ German Brown / ทำสีดำ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30/33/36/ 39/42/45/48/52/56/60/64
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน] ประเภทที่ 1
ขนาดเกลียว (M) | 3 | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNT1U-SUS-M3 ในชุด นัทหกเหลี่ยม (Class 1) (สินค้านำเข้า)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง