• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Tabix Slim【215-1,700 Pieces Per Package】

Tabix Slim


· As with the Tapix, the tip of the threaded section has a drilling point, so the effect of drilling a pilot hole with a gimlet is the same.
· The difference is a slim type with a screw diameter smaller than Tapix, enabling it to be inserted with less resistance
· The head is flexible, enabling it to sink well.

(i)Caution

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
OTFXPSX-ST3B-3.3-25
OTFXPSX-ST3B-3.3-32
OTFXPSX-STRG-3.3-32
OTFXPSX-STRG-3.3-38
OTFXPSX-STRG-3.3-45
OTFXPSX-STRG-3.3-50
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength Surface Treatment Surface Treatment (Details)

1,700 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 25Trivalent ChromateTrivalent Black

1,550 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 32Trivalent ChromateTrivalent Black

350 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 32Silver / copper / tin platedRasupa GB

310 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 38Silver / copper / tin platedRasupa GB

270 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 45Silver / copper / tin platedRasupa GB

215 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 50Silver / copper / tin platedRasupa GB

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Other woodworking screws Thread Nominal (M) 3.3 Material Steel
Sales Unit Box/package Detailed Shape Flexible