• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Anchor Bracket Inner Type

Anchor Bracket Inner Type

An anchor plate with an adjuster that does not protrude.

[Features]
· The adjuster does not protrude so it does not affect the outer dimensions of the housing.

[Applications]
· For stable installation of structures and reinforcement to prevent slipping of longitudinal connecting parts.

[Note]
· Does not have different left and right sides as it can be used facing downwards.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
AP4I-M12
AP4I-M16
AP4I-M20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งScrew Diameter
7 Day(s) or more M12×P1.75
7 Day(s) or more M16×P2
7 Day(s) or more M20×P2.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Aluminum