(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Two-Wheel Casters (with Lock) CA50-V

Two-Wheel Casters (with Lock) CA50-V

[Features]
· M10 screw-in caster with a high allowable load.

[Note]
· When attaching directly to the end surface of the frame, M10 end face tapping is required.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
CA50-V
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
4 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Screw-In Casters Material Main Body: Aluminum Alloy Die Cast; Wheel: Nylon Screw Diameter M10

Please check the type/dimensions/specifications of the part CA50-V in the Two-Wheel Casters (with Lock) CA50-V series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA50-V ในชุด Two-Wheel Casters (with Lock) CA50-V