(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Cold Forged Wing Nut (Imported)

Cold Forged Wing Nut (Imported)
  • Volume Discount

[Material] Stainless steel/SUS316
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12/14/16/20
[Application/Function] Manual fastening
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Caution

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
CHNHY-316-M4
CHNHY-316-M5
CHNHY-SUS-M3
CHNHY-SUS-M4
CHNHY-SUS-M5
CHNHY-SUS-M6
CHNHY-SUS-M8
CHNHY-SUS-M10
CHNHY-SUS-M12
CHNHY-SUS-M14
CHNHY-SUS-M16
CHNHY-SUS-M20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal of Thread (M) Material
5 Day(s) or more 104[Stainless Steel] SUS316
5 Day(s) or more 105[Stainless Steel] SUS316
Available 5 Day(s) or more 103[Stainless Steel] Stainless Steel
Available 5 Day(s) or more 104[Stainless Steel] Stainless Steel
Available 5 Day(s) or more 105[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 106[Stainless Steel] Stainless Steel
4 Day(s) or more 108[Stainless Steel] Stainless Steel
Available 5 Day(s) or more 1010[Stainless Steel] Stainless Steel
Available 5 Day(s) or more 1012[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 1014[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 1016[Stainless Steel] Stainless Steel
5 Day(s) or more 1020[Stainless Steel] Stainless Steel

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Type Metric coarse Applications, Functions Hand tightening Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)