(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
< ไม้>
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไม้ พื้น คานไม้และไม้อื่น ๆ
· สกรู พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งไม้ตงที่ยึด พื้น ของชั้น 1 ที่อยู่อาศัยกับคานแนวนอน (ไม้ที่รองรับ พื้น)
·ส่วน เกลียว เป็น เกลียว เดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนา 5 มม.
·ขลุ่ยตัดที่ด้านล่างตัดเข้ากับวัสดุผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมในขณะที่ส่วนหัวที่มีความยืดหยุ่นของหน้าแปลนให้ผิวสัมผัสที่สวยงามและเรียบ
·ใส่ได้อย่างง่ายดายด้วย ใบมีดลบคม พิเศษเพื่อป้องกันการแตกร้าว
รหัสสินค้า |
---|
OTFXSJT-STU-5-105 |
OTFXSJT-STU-5-130 |
OTFXSJT-STU-5-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,399.40 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 × 105 × 40 | 105 | ||
฿ 2,401.43 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 × 130 × 40 | 130 | ||
฿ 3,088.93 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 × 150 × 30 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู งานไม้อื่น ๆ | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
รูปทรง รายละเอียด | เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง