(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับชนิดบอล
[คุณสมบัติ]
· ขาตั้งปรับระดับที่สามารถใช้งานแม้บนพื้นที่ผิดรูป เพราะมีกลไกการหมุน
· วัสดุ - ส่วนเกลียว: SS400, ส่วนล่าง: ยาง
· กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิล
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อปรับระดับของขาตั้งและที่กั้น
รหัสสินค้า |
---|
AJBT-M12 |
AJBT-M16 |
AJBT-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | ขนาดเกลียว | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.47 | YKL ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | M12 | 136 | ||
฿ 387.91 | YKL ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | M16 | 146 | ||
฿ 482.95 | YKL ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | M20 | 148 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ขาตั้งปรับระดับ | วัสดุ | เกลียว: SS400, ด้านล่าง: ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง