(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านปรับระดับ
ขาฉิ่งปรับระดับ เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ความสูง (mm.) : 70, 97.5 และ 100
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด / ใหญ่สุด (mm.) : 40 และ 50
- ขนาดเกลียว : M10 และ M16
- วัสดุ :
เพลา - SWRM
แหวนรอง - ไนลอน
ฝาครอบ - SPCC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ขาฉิ่ง สำหรับตั้งระดับของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ขาตั้งปรับระดับ | วัสดุ | เพลา: SWRM, แหวนรอง: ไนล่อน, ที่ครอบ: SPCC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง