(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับสำหรับมุม
ขาฉิ่งปรับระดับถืออุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องจักรในบริเวณที่ต้องการเข้ามุมได้
[คุณสมบัติ]
- ขนาดฐานลอง LXH (mm.) :
AC12-F ขนาด 45X45
AC16-F ขนาด 57X57
- ขนาดเกลียว : M12 X 1.75 และ M16 X 2.0
- ความยาวรวม (mm.) : 97 สำหรับรุ่น AC12-F และ 103 สำหรับรุ่น AC16-F
- วัสดุ :
โบลท์ - SWRCH
ฐานลอง - SPCC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ขาฉิ่ง สำหรับตั้งระดับของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ขาตั้งปรับระดับ | วัสดุ | โบลท์: SWRCH เพลทยึด: SPCC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง