(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกยางรอง (แบบเคลื่อนที่ไม่ได้)
แผ่นยางรอง เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับขาฉิ่งปรับระดับ ทำหน้าที่ป้องกันการสั่นสะเทือน ป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง) (mm.): 20 X 8
- ขนาดเกลียว : M4
- วัสดุ : EPDM
ตัวชิ้นงาน - SBR
แหวนรอง - SPCC
- รองรับการใช้งานร่วมกับ : เฟรม 25 และ 40 ซีรี่ส์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับรองฐานขาฉิ่ง ที่นิยมใช้สำหรับปรับระดับของเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
AJRF-CK |
AJRF-CK25 |
AJRF-CK40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.19 | YKL ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รายการเดียว | ||
฿ 60.98 | YKL ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | พร้อมโบลล์และนัท (สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 25) | ||
฿ 71.32 | YKL ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | พร้อมโบลล์และนัท (สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 40) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: SBR; แหวนรอง: SPCC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) | 20 | ขนาดเกลียว | M4 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง