(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนัทที่มีหน้าที่จับยึดด้วยแหวนโลหะ (เกลียวละเอียด พิตช์ = 1.5)
[คุณสมบัติ]
· ยูนัทมีส่วนประกอบหลักสองอย่าง: บอดี้นัท และแหวนเสียดทาน (สปริงพิเศษ)
· แหวนเสียดทานจะติดอยู่ที่พื้นผิวด้านบนของนัทโดยการย้ำและแทรกเข้าไปในนัท
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่โครงสร้างเหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟ และสะพานเชื่อม ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบไบรท์โครเมต / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไตรวาเลนท์สีดํา
[ขนาดเกลียว (M)] 12 / 30
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[รายละเอียดการป้องกันการคลายตัว] ยูนัท
รหัสสินค้า |
---|
UNUTL1-ST3B-MS12 |
UNUTL1-ST3W-MS30 |
UNUTL1-ST-MS30 |
UNUTL1-STU-MS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 852.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 567.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 775.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | สองประเภท | พิทช์ | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง