(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนัท (เกลียวละเอียด) ที่มีหน้าที่จับยึดด้วยแหวนโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ยูนัทมีส่วนประกอบหลักสองอย่าง: บอดี้นัท และแหวนเสียดทาน (สปริงพิเศษ)
· แหวนเสียดทานจะติดอยู่ที่พื้นผิวด้านบนของนัทโดยการย้ำและแทรกเข้าไปในนัท
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่โครงสร้างเหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟ และสะพานเชื่อม ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไตรวาเลนท์สีดำ
[ขนาดเกลียว (M)] 12 / 20 / 22 / 24 / 30 / 36 / 39 / 42
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[รายละเอียดการป้องกันการคลายตัว] ยูนัท
รหัสสินค้า |
---|
UNUTL-ST3B-MS20 |
UNUTL-ST3B-MS22 |
UNUTL-ST3B-MS24 |
UNUTL-ST3W-MS20 |
UNUTL-ST3W-MS24 |
UNUTL-ST3W-MS30 |
UNUTL-ST3W-MS36 |
UNUTL-ST3W-MS39 |
UNUTL-ST3W-MS42 |
UNUTLA-ST3B-MS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 297.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 468.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 24 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 182.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 20,719.24 | FASTENING | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 24 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 533.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 816.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 36 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 1,158.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 39 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 1,645.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 42 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 48.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | สองประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง