1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริง เบอร์ 2 ทำด้วยโลหะโตเกียว【900-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริง เบอร์ 2 ทำด้วยโลหะโตเกียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,840.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว]2.3
[วัสดุ]เหล็กกล้า / สเตนเลส / ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[การประมวลผล พื้นผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว / การชุบผิว / แปรงทาสี / โครเมี่ยม

รหัสสินค้า
WSCJIS-PBH-M8
WSCJIS-PBH-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 10,840.96

FASTENING 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 108.282

฿ 11,111.79

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1010.2102.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ชนิด แหวนสปริง
ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ชนิดแหวนรองสปริง มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ชุบผิวโครเมี่ยม