(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว] 3/3.5/4/5/6/8/10/11/12/14/16/18/20/22/24/27/30/33/36/39/42/45/48/52/56/60/64/68/72/76/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125/130
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / อบสี / ไม่มี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,794.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3.4 | 3 | 2.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 208.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4.4 | 4 | 2.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 216.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5.4 | 5 | 2.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 240.77 ฿ 107.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.5 | 6 | 2.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 254.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8.7 | 8 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 300.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10.7 | 10 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 507.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 13 | 12 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,407.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15.2 | 14 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 787.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 17 | 16 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,158.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 19.5 | 18 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,158.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 21.4 | 20 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,470.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 23.4 | 22 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 3,387.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25.3 | 24 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 125,714.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 31.4 | 30 | 6.8 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ชนิด | แหวนล็อคคู่กันคลาย | ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: สแตนเลส | 254SMO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง