(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูนิรภัยทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
·การถอดออกทำได้ยากมาก เว้นแต่จะใช้เครื่องมือเฉพาะด้านสำหรับสกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะ
・[ขนาดเกลียว] 3 4 5 6 8
· [วัสดุ] สแตนเลส
・[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / การเคลือบผิวป้องกันการคลายตัว / การเคลือบผิวสีดำ
[การใช้งาน]
・สำหรับเมื่อคุณไม่ต้องการสัมผัสชิ้นส่วนที่สำคัญ แต่ต้องการทำการซ่อมบำรุง
・ในกรณีที่มีปัญหาหากมีการถอดประกอบและดัดแปลง
・เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีในส่วนแกน
・สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในที่สาธารณะ
・หากคลายสกรู อาจเกิดอุบัติเหตุได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 32.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 35.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 35.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 40.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,954.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 50.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 32.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 32.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 33.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 35.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 40.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 42.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 47.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 56.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3,022.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 50.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 50.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 56.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 74.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 40 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 52.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 50.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 50.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 54.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 60.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 67.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 76.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 94.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 50 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 90.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 90.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 90.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 90.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 100.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 124.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 141.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11,249.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลายตัว (A- ล็อค) | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,981.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,234.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,929.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,308.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,981.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,234.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง