1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกว. / สกรูเพื่อป้องกันการปนเปื้อน สเตนเลส สองรู สกรูเกลียวปล่อย แผ่นเพลท (4 รุ่น AB)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกว. / สกรูเพื่อป้องกันการปนเปื้อน สเตนเลส สองรู สกรูเกลียวปล่อย แผ่นเพลท (4 รุ่น AB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สกรูเครื่องจักร แบนสองรูที่ ป้องกันปนเปื้อน พร้อมช่องรูปทรงพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· สกรู ที่ถอดออกได้ยากเว้นแต่คุณจะใช้ เครื่องมือ พิเศษ
·เนื่องจากการส่ง แรงบิด ทำได้ดีผู้ ชุดขับมอเตอร์ จึงไม่น่าจะมาถึงมือได้
·รู สกรู มีการ การออกแบบ ดังนั้นบางครั้งจึงใช้สำหรับการตกแต่ง
· [ขนาดเกลียว M] 3.5, 4.2, 4.8
· [วัสดุ] สเตนเลส
· [การประมวลผล พื้นผิว ] การเคลือบผิว เปลือย / ดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเมื่อคุณไม่ต้องการสัมผัสชิ้นส่วนที่สำคัญ แต่ต้องการทำการ งานซ่อมบำรุง
·มีความยากหากถอดประกอบและแก้ไข
·สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีในบริเวณ คอร์/แกน และนำไปเปิดเผยในที่สาธารณะ
·หากคลาย สกรู อาจเกิดอุบัติเหตุได้

รหัสสินค้า
CS2CST-SUS-TP3.5-10
CS2CST-SUS-TP3.5-13
CS2CST-SUS-TP3.5-16
CS2CST-SUS-TP3.5-20
CS2CST-SUS-TP3.5-25
CS2CST-SUS-TP3.5-32
CS2CST-SUS-TP3.5-38
CS2CST-SUS-TP4.2-13
CS2CST-SUS-TP4.2-16
CS2CST-SUS-TP4.2-20
CS2CST-SUS-TP4.2-25
CS2CST-SUS-TP4.2-32
CS2CST-SUS-TP4.2-38
CS2CST-SUS-TP4.2-50
CS2CST-SUS-TP4.8-13
CS2CST-SUS-TP4.8-16
CS2CST-SUS-TP4.8-20
CS2CST-SUS-TP4.8-25
CS2CST-SUS-TP4.8-38
CS2CST-SUS-TP4.8-63
CS2CST-SUSTBS-TP3.5-10
CS2CST-SUSTBS-TP3.5-16
CS2CST-SUSTBS-TP3.5-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 4,392.39

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 103.510[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ

฿ 65.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103.513[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 67.74

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103.516[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 69.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103.520[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 172.39

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.525[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 76.26

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103.532[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 84.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103.538[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 5,055.87

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.213[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ

฿ 76.26

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.216[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 77.42

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.220[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 78.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.225[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 84.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.232[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 92.13

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.238[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 105.68

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.250[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 77.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.813[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 78.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.816[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 80.13

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.820[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 82.06

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.825[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 105.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.838[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 156.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104.863[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 7,899.87

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 103.510[แปรงทาสี] แปรงทาสีกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8,121.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 103.516[แปรงทาสี] แปรงทาสีกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8,310.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 103.520[แปรงทาสี] แปรงทาสีกล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง สองหลุม
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ สเตนเลส รูปทรงปลาย ปลายกรวย
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน