1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูโบลท์ปุ่มแผ่นเพลท TORX (ฝาครอบปุ่ม TORX) ผลิตโดย Nissan

สกรูโบลท์ปุ่มแผ่นเพลท TORX (ฝาครอบปุ่ม TORX) ผลิตโดย Nissan
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวร่ม (โบลท์ปุ่มซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม) ซึ่งมีรูปทรงหัวมนและเรียกอีกอย่างว่าฝาปิดปุ่ม
[คุณสมบัติ]
・[ขนาดเกลียว] 4 5 6 8 10
· [วัสดุ] เหล็กกล้า · สแตนเลส
・[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / เปลือย / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว
・รูปทรงรูติดตั้ง: รูหกแฉก
· รูปทรงโดยละเอียด: หัวกระดุม
・ชนิดสกรู: สกรูเต็ม
[การใช้งาน]
・ใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการป้องกันการงัดแงะ

รหัสสินค้า
CSXBTH-ST3W-M5-15
CSXBTH-ST3W-M6-30
CSXBTH-ST3W-M8-16
CSXBTH-ST-M4-5
CSXBTH-ST-M5-35
CSXBTH-ST-M5-40
CSXBTH-ST-M8-12
CSXBTH-ST-M8-35
CSXBTH-ST-M8-40
CSXBTH-ST-M8-45
CSXBTH-ST-M10-25
CSXBTH-SUS-M6-50
CSXBTH-SUS-M8-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 11.89

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 105150.8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 17.33

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106301[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 17.33

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 108161.25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 10.33

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10450.7[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 13.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 105350.8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 13.70

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 105400.8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 14.31

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108121.25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 20.13

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 108351.25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 22.06

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 108401.25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 24.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108451.25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 26.70

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1010251.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 53.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106501[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ไม่

฿ 52.58

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 108401.25[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ปุ่ม รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์