(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว (M)] 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/30/36
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
FNTH-ST-M6 |
FNTH-ST-M8 |
FNTH-ST-M10 |
FNTH-ST-M12 |
FNTH-ST-M14 |
FNTH-ST-M16 |
FNTH-ST-M18 |
FNTH-ST-M20 |
FNTH-ST-M22 |
FNTH-ST-M24 |
FNTH-ST-M36 |
FNTH-SUS-M8 |
FNTH-SUS-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 168.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 181.55 ฿ 41.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 186.97 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 212.13 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 231.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 268.65 ฿ 195.09 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 355.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 907.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 673.55 ฿ 332.06 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 2,312.02 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 36 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 481.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ||
฿ 1,434.19 ฿ 627.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง