1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริงจานน็อตตัวเมีย หน้าแปลนขนาดใหญ่【250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

แหวนสปริงจานน็อตตัวเมีย หน้าแปลนขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,974.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M)] 8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว

รหัสสินค้า
FNTLPI-ST3W-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,974.97

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย รายละเอียดการล็อค รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว