(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สต๊อปเปอร์มาตรฐาน สำหรับยึด และกำหนดตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับ guide rails ของผู้ผลิต linear หลัก
· การออกแบบเฉพาะเพื่อให้เข้ากับขนาดรางหลัก ขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับตำแหน่ง อย่างแม่นยำ โบลท มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
LSEN-02-U |
LSEN-09S-U |
LSEN-10-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.99 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSEN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×40 | ||
฿ 1,750.00 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSEN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 50 | 16 | M6×55 | ||
฿ 1,021.96 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSEN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | M8×60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง