1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น พร้อม สลักเกลียว ยูรีเทน ชนิด LSY-NU (2)

สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น พร้อม สลักเกลียว ยูรีเทน ชนิด LSY-NU (2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 961.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันการหลุดออกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
· การออกแบบ เฉพาะด้าน เพื่อให้เข้ากับ ราง หลักขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับ ตำแหน่ง อย่างแม่นยำ สลักเกลียว มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ

รหัสสินค้า
LSY-01N-U
LSY-01SN-U
LSY-02N-U
LSY-02SN-U
LSY-05N-U
LSY-05SN-U
LSY-06N-U
LSY-06SN-U
LSY-07N-U
LSY-07SN-U
LSY-08N-U
LSY-08SN-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สลักโดเวลพิน สลักเกลียว รวม

฿ 1,191.66

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 15 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH15LS15ALHSR15A3222254X10M5 x 12

฿ 1,142.90

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304NALWH15LS15ALHSR15A3222254X10M5 x 12

฿ 961.49

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH20LH15AN,LS20AL,LH20ANHSR20A3226254X10M5 x 12

฿ 1,122.34

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304NALWH20LH15AN,LS20AL,LH20ANHSR20A3226254X10M5 x 12

฿ 1,041.92

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำ-LS25AL-32วันที่ 31324X10M6 x 12

฿ 1,466.66

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 15 วัน 10SUS304NA-LS25AL-32วันที่ 31324X10M6 x 12

฿ 1,041.92

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH25LH25ALHSR25A3234324X10M6 x 12

฿ 1,182.81

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304NALWH25LH25ALHSR25A3234324X10M6 x 12

฿ 1,641.66

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 15 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A3840385 × 12M8×16

฿ 2,008.33

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 15 วัน 10SUS304NALWH30LS30AL,LH30ALHSR30A3840385 × 12M8×16

฿ 1,626.66

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH35LS35AL,LH35ALHSR35A4546455 × 12M8×16

฿ 1,989.48

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304NALWH35LS35AL,LH35ALHSR35A4546455 × 12M8×16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สต๊อปเปอร์