(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SPH-ST-800.5 |
SPH-ST-GM1 1/2 |
SPH-ST-GM1 1/4 |
SPH-ST-GM2 |
SPHB-ST-GM1 |
SPHB-ST-GM1/2 |
SPHB-ST-GM1/4 |
SPHB-ST-GM1/8 |
SPHB-ST-GM3/4 |
SPHB-ST-GM3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | รูปทรง รูติดตั้ง | จำนวนด้าย (R) | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทปลั๊ก | ส่วน เกลียว เกลียวดรายซีล | หน่วยขาย | เบอร์ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 1,235.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 1 1/2 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 22 | ||
฿ 715.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 1 1/4 | 19 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 22 | ||
฿ 2,276.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 2 | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 27 | ||
฿ 253.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 1 | 16.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 17 | ||
฿ 53.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 1/2 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | ||
฿ 38.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 1/4 | 8.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | ||
฿ 23.30 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 1/8 | 7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | ||
฿ 9,360.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 3/4 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 | ||
฿ 47.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | มาตรฐาน | รูหกเหลี่ยม | 3/8 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ปลั๊ก หัว จม | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง