(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว]ER-1.5 ถึง 12 [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] เหล็กกล้า/ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
LSREA-ST-NO.1.5 |
LSREA-ST-NO.2 |
LSREA-ST-NO.3 |
LSREA-ST-NO.4 |
LSREA-ST-NO.5 |
LSREA-ST-NO.6 |
LSREC-ST-NO.3 |
LSREC-ST-NO.9 |
LSRED-ST-NO.2 |
LSRED-ST-NO.6 |
LSRED-ST-NO.8 |
LSRED-ST-NO.10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,105.15 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | ER-1.5 | เหล็กกล้า | 2.0–2.5 | 1.5 | 4 | 0.4 | ||
฿ 3,918.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-2 | เหล็กกล้า | 2.5 to 3.2 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 4,171.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-3 | เหล็กกล้า | 4.0–5.0 | 3 | 7 | 0.6 | ||
฿ 4,834.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-4 | เหล็กกล้า | 5.0 to 7.0 | 4 | 9 | 0.6 | ||
฿ 6,541.16 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-5 | เหล็กกล้า | 6.0 to 8.0 | 5 | 11 | 0.6 | ||
฿ 8,500.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-6 | เหล็กกล้า | 7.0 ถึง 9.0 | 6 | 12 | 0.8 | ||
฿ 7,710.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 4.0–5.0 | 3 | 7 | 0.6 | ||
฿ 18,928.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-9 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 10.0 to 14.0 | 9 | 18 | 0.8 | ||
฿ 4,329.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 2.5 to 3.2 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 17,885.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 7.0 ถึง 9.0 | 6 | 12 | 0.8 | ||
฿ 16,621.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 9.0 ถึง 12.0 | 8 | 16 | 0.8 | ||
฿ 24,445.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ER-10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 11.0 to 15.0 | 10 | 20 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง