(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว] ETW-1.5 ETW-3 ETW-4 ETW-5 ETW-9 ETW-10
[วัสดุ] เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
LSRE-64TIGSC-NO.1.5 |
LSRE-64TIGSC-NO.3 |
LSRE-64TIGSC-NO.4 |
LSRE-64TIGSC-NO.5 |
LSRE-64TIGSC-NO.9 |
LSRE-64TIGSC-NO.10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ETW-1.5 | 2 | 1.53 | 4 | 0.4 | ||
฿ 2.90 ฿ 2.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ETW-3 | 4 | 3.05 | 7 | 0.6 | ||
฿ 2.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ETW-4 | 5 | 4.05 | 9 | 0.6 | ||
฿ 15.92 ฿ 0.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ETW-5 | 6 | 5.05 | 11 | 0.6 | ||
฿ 9.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ETW-9 | 10 | 9.1 | 18 | 0.8 | |
฿ 10.37 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ETW-10 | 11 | 10.15 | 20 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | ดีบุกโคบอลต์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง