1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูปรับระดับ

สกรูปรับระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบการใช้งานบางส่วนอาจความแตกต่างจากที่แสดงในตารางมาตรฐาน
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูข้อมูลมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว X พิทช์] M 8 X 1.25/M10 X 1.5
[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการเคลือบผิว] ชุบไบรท์โครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว

รหัสสินค้า
AJB-ST3W-M8-35
AJB-ST3W-M8-50
AJB-ST3W-M8-75
AJB-ST3W-M8-100
AJB-ST3W-M10-35
AJB-ST3W-M10-50
AJB-ST3W-M10-75
AJB-ST3W-M10-100
AJB-ST3W-M10-125
AJB-ST3W-M10-150
AJB-ST3W-M10-200
AJB-SUS-M16-100
AJB-SUS-M16-180
AJB-SUS-M20-130
AJB-SUS-M20-150
AJB-SUS-M20-180
AJB-SUS-M20-200
AJB-SUS-M20-250
AJB-SUS-M20-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว x พิทช์ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 66.29

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10M8 x 1.25เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว35

฿ 67.05

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M8 x 1.25เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว50

฿ 71.24

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M8 x 1.25เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว75

฿ 78.48

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M8 x 1.25เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว100

฿ 79.24

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10 x 1.5เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว35

฿ 80.77

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10 x 1.5เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว50

฿ 86.10

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10 x 1.5เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว75

฿ 91.81

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10 x 1.5เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว100

฿ 126.10

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10 x 1.5เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว125

฿ 180.96

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 x 1.5เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว150

฿ 250.29

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M10 x 1.5เหล็กไตรวาเลนท์สีขาว200

฿ 560.00

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M16 x 2.0สเตนเลสไม่มี100

฿ 948.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10M16 x 2.0สเตนเลสไม่มี180

฿ 622.48

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M20 x 2.5สเตนเลสไม่มี130

฿ 1,058.32

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 7 วัน 10M20 x 2.5สเตนเลสไม่มี150

฿ 1,024.00

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M20 x 2.5สเตนเลสไม่มี180

฿ 769.91

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M20 x 2.5สเตนเลสไม่มี200

฿ 1,087.24

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M20 x 2.5สเตนเลสไม่มี250

฿ 1,482.67

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10M20 x 2.5สเตนเลสไม่มี300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง วิธีการขัน ประแจ ชนิดสกรู หยาบ