(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิ่มส่งกำลัง ใช้หมุนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เฟือง/เกียร์ และ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· ติด คลองเลื่อย เป็น เพลา หมุนเพื่อผสมพันธุ์
วัสดุ: S50C/SUS316.
· สร้างโดย เซกิ เซอิซาคุโจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหยุดการหมุนของ ข้อต่อ ระหว่างเพลาของ มอเตอร์ และตัวลดความเร็วและของ เฟือง/เกียร์ และ เฟืองโซ่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 4 | 12 | สเตนเลส | ||
฿ 92.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 4 | 14 | สเตนเลส | ||
฿ 96.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 4 | 20 | สเตนเลส | ||
฿ 99.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | 20 | สเตนเลส | ||
฿ 99.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | 25 | สเตนเลส | ||
฿ 84.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 30 | สเตนเลส | ||
฿ 111.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | 25 | สเตนเลส | ||
฿ 111.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | 30 | สเตนเลส | ||
฿ 114.21 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | 40 | สเตนเลส | ||
฿ 120.36 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | 20 | สเตนเลส | ||
฿ 129.41 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | 35 | สเตนเลส | ||
฿ 213.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | 100 | สเตนเลส | ||
฿ 72.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | 32 | เหล็ก | ||
฿ 52.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 28 | เหล็ก | ||
฿ 73.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 32 | เหล็ก | |
฿ 117.47 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | 56 | เหล็ก | ||
฿ 758.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 150 | เหล็ก | ||
฿ 62.11 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | 20 | เหล็ก | ||
฿ 119.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12 | 50 | เหล็ก |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ลิ่มขนาน (แบบกลม) | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง