1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ( โรเลอร์ ทรงกระบอกหลายลำดับ)

IKO CAM FOLLOWER

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ( โรเลอร์ ทรงกระบอกหลายลำดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,839.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกกลิ้งทรงกระบอก (ชนิดมีลูกกลิ้งทรงกระบอกหลายชั้น) จาก IKO
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 35 mm ถึง 110 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 15 mm ถึง 50 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 18 mm ถึง 30 mm
- อินเนอร์ริงของลูกกลิ้ง แบบทรงกระบอก จะมีรูใส่น้ำมันอยู่
- ลูกเบี้ยวมาพร้อมกับจาระบีที่บรรจุไว้ล่วงหน้า

รหัสสินค้า
NURT15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,839.36

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 35 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ความกว้าง C(มิลลิเมตร) 18
ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D(มิลลิเมตร) 15 วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว โรเลอร์ ทรงกระบอกสองแถว เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่
เพลา ไม่ วิธีการแนะนำ โรเลอร์ รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม แหวน ด้านใน มี
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(กิโลนิวตัน) 23.4 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(กิโลนิวตัน) 27.3 รูปทรง ประเภทชิลด์
ความกว้าง ล้อ ด้านใน(มิลลิเมตร) 19

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NURT15 ในชุด ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ( โรเลอร์ ทรงกระบอกหลายลำดับ)