(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว - 1 ม
· ตาข่าย: 5.3
· ความกว้าง: 900
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด: 1.1
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | สแตนเลส | ชนิด | ตาข่าย |
---|---|---|---|---|---|
ตาข่าย พันกัน | ผ้าทอธรรมดา | วัสดุ (รายละเอียด) | SUS304 | จำนวน ตาข่าย | 4 |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ตาข่ายทอ (สเตนเลส) | ตาข่าย | 5.3mm | ความยาว | 1m |
ความกว้าง | 900mm | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | 1.1mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952BC-13 ในชุด ตาข่ายสาน (สแตนเลส) EA952BC-13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง