1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตาข่ายโลหะเจาะ (อะลูมิเนียม)EA952B-303

NET

ตาข่ายโลหะเจาะ (อะลูมิเนียม)EA952B-303
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,002.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า อะลูมิเนียม
· ขนาด (มม.): 500 × 500
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 5 มม
· ระยะ พิทช์: 8 มม
· ความหนา: 1.0

รหัสสินค้า
EA952B-303
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,002.54

NET 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุ อะลูมิเนียม ชนิด ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะเจาะรู
ขนาด (มม.) 500×500 วัสดุ (รายละเอียด) แผ่นเหล็กกล้า อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5mm
ความหนา (มม.) 1.0 พิตช์ 8mm รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะเจาะรู (อลูมิเนียม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952B-303 ในชุด ตาข่ายโลหะเจาะ (อะลูมิเนียม)EA952B-303